AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MCT. Boutons moletés
Technopolymère, assemblage avec vis
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Calotte de fermeture
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur orange ou noire, finition brillante avec surface centrale mate, assemblage à déclic.
Exécution standard
Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.
Exécutions spéciales sur demande
Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.
Instructions d'assemblage
- Posez sur un plan la base du bouton.
- Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
- Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
- Montez la calotte à déclic.