AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 113.1 Broches à billes
Acier INOX
Goujon
Acier INOX AISI 303.
Billes
Acier INOX AISI 420C.
Ressort
Acier INOX AISI 631.
Poignée avec trois lobes
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire avec trou pour anneau d'accrochage..
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur rouge.
Température d'exercice
De -30°C à +80°C.
Caractéristiques et applications
Les broches à billes GN 113.1 sont généralement employés pour les fixations rapides entre des composants ou des éléments en usinage, en particulier quand les éléments de fixation doivent être enlévés et remis en position fréquemment.
Une application typique est l'alignement et le blocage de la tôle au cours d'un processus de soudage.
Accessoires sur demande
Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants GN 214.3 nous vous proposons:
- chaînettes à billes GN 111;
- câbles de retention GN 111.2;
- câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Instructions d'emploi
En appuyant sur le bouton les deux billes sont relâchées en exerçant une retenue radiale qui permet au goujon d'être inséré ou extrait.