AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
CFBS Charnières pour cadres et portes étroits
SUPER-technopolymère
Matière
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 304.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M5.
Caractéristiques et applications
La charnière CFBS se compose de deux corps de taille différente et d’un goujon de rotation à assembler lors de l’assemblage.
Elles peuvent être installées sur des portes en tôle pliée, avec la possibilité d’appliquer également un joint d’étanchéité entre la porte et le châssis (voir fig. 1).
Instructions d'assemblage
- Assembler les deux corps, l'un du côté mât et l'autre du côté porte.
- Insérer le goujon de rotation par le côté non moleté jusqu’au blocage dans le corps de la charnière à l’aide d’un outil approprié.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 180° (0° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |