AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
RMBS Aimants plats
avec double surface magnétique
Matière
Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
Revêtement antiglisse
Élastomère thermoplastique (TPE) couleur noire RAL 9011, dureté 80 shore A.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats RMBS sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
Ils peuvent être utilisés sur les deux surfaces pour serrer des composants métalliques ou magnétiques et pour créer des solutions de fixation personnalisées.
Le revêtement en élastomère augmente le coefficient de frottement en présence de forces de poussée latérales, améliorant ainsi l'adhérence. Ils sont généralement utilisés sur des surfaces sensibles.