AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
TN-EX Bouchons filetés - directive ATEX
Avec joint plat, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur jaune RAL 1021, finition mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
80°C.
Conformité à la directive ATEX
Les bouchons de fermeture série TN-EX sont conformes aux conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD. Les bouchons ont le mode de protection “h” et ils peuvent être utilisés sur des appareils protégés par immersion dans liquide “k”, sans en réduire le niveau de protection.
L’identification des bouchons de fermeture TN-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X
II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l’industrie de surface, à l’exception des mines.
2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé”.
G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.
D: atmosphère explosive de poussières combustibles.
Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères explosives.
h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.
X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).
Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.
Données techniques
Le couple de serrage recommandé dans le tableau évite le desserrage accidentel de l'article, en plus de garantir une étanchéité optimale.