AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MOAS. Sauterelles mécaniques horizontales
avec base pliée et levier anti-décrochage, acier ou acier INOX
Exécutions standards
Avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:
- MOAS-ML: corps et rivets en acier zingué.
- MOAS-MLX: corps et rivets en acier INOX 304.
Avec levier de serrage plein et collier pour soudage:
- MOAS-OL: corps et rivets en acier zingué.
- MOAS-OLX: corps et rivets en acier INOX AISI 304.
Douilles de support
Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥355).
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Embout de serrage (à commander séparément)
Caractéristiques et applications
Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture accidentelle en présence de fortes vibrations.
Les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.