AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MRH Poignées escamotables encastrables
pour assemblage avec vis, technopolymère

Corps
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, résistance élevée aux UV.
Poignée
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, résistance élevée aux UV.
Ressort en acier INOX AISI 316.
Goujon de rotation en acier INOX AISI 316.
Inserts de fixation
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, résistance élevée aux UV.
Vis autotaraudeuses Ø3.5 en acier INOX AISI 316 (comprises dans la fourniture).
Exécutions standards
- MRH.80-6: assemblage sur des panneaux d'une épaisseur maximale de 6 mm.
- MRH.80-12: assemblage sur des panneaux à sandwich d'une épaisseur comprise entre 6 mm et 12 mm.
Caractéristiques et applications
La poignée MRH est entièrement encastrée.
En appuyant sur le bouton-poussoir escamotable, la poignée sort de son logement grâce à un mécanisme à déclic, permettant ainsi l'ouverture des panneaux de fermeture, des tiroirs, etc.
Données techniques
Résistance à l'application d’une charge à traction: les valeurs F1, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.

Instructions d'assemblage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez en butée le corps de la poignée dans le trou.
- Positionnez les inserts de fixation à l'aide des vis autotaraudeuses (incluses dans la livraison) jusqu’à la butée. Le couple de serrage recommandé est de 1 Nm.