AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MPR-AE-V0 Poignée escamotable encastrable
avec rappel à ressort, technopolymère certifié auto-extinguible

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécution standard
Trous passants pour vis à tête fraisée M4 (non fournies).
Goujon de rotation et ressorts de rappel
Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.
Données techniques
La certification "V0" selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.
Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Instruction d'assemblage
Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.

x | y | f1 | f2 |
135.6+0,1 | 65.4+0,1 | 79,3+/-0,1 |