AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SQMA Équerres pour profilés
Ganter Norm GN 960Aluminium
Matière
Aluminium.
Exécutions standards
- SQMA-B-MT: aluminium naturel, finition mate.
 
- SQMA-B-SW: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
 
- SQMA-B-SR: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.
 
Calotte de fermeture
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Vis, écrous et inserts de fixation
Acier zingué.
Caractéristiques et applications
Les connexions angulaires SQMA. sont indiquées pour assembler très simplement des structures qui se composent de profilés en aluminium de dimension 30/40/45 mm. pour protections de sécurité pour machineries et équipements.
 Exécutions spéciales sur demande
Connexions angulaires sans calotte de fermeture, vis, écrous et inserts de fixation (SQMA-A).