VVL-30-38 Ventouses à soufflets pour l'industrie alimentaire

Diamètre 30 mm, avec et sans support, caoutchouc

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).

Support en aluminium anodisé.

Exécutions standards

  • VVL-30-38-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
  • VVL-30-38-N: caoutchouc naturel, sans support.
  • VVL-30-38-S: caoutchouc de silicone, sans support.
  • VVL-30-38-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
  • VVL-30-38-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
  • VVL-30-38-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les rainures sur la surface de la ventouse permettent une meilleure adhérence, même avec des produits dont la surface est inégale ou inclinée.

Elles sont particulièrement utilisées dans le secteur de l'emballage alimentaire, où la taille de la ventouse et la forme du soufflet permettent de manipuler des emballages de diverses formes et tailles. L'adaptabilité aux différentes surfaces, même celles qui ne sont pas régulières ou qui présentent des défauts de planéité, permet à ces ventouses d'être également utilisées dans différents secteurs, dont celui de la transformation du papier pour les cartes, les étiquettes et les feuilles de papier et celui du plastique pour les stratifiés et les petites pièces.

La course effective du soufflet est de 14 mm.

Voir Données techniques des ventouses  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE