CFMR. Charnières à ressort

pour rappel automatique, SUPER-technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Corps en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Aluminium.

Bouchons de fermeture du siège du goujon en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Ressort de rappel

Acier INOX.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique M6.

  • CFMR-NC: rappel automatique à la fermeture.
  • CFMR-NC-LB: rappel automatique à la fermeture, pour portes lourdes.
  • CFMR-NO: rappel automatique à l’ouverture.
  • CFMR-NO-LB: rappel automatique à l’ouverture, pour portes lourdes.

Suffixe pour la valeur du couple du ressort de rappel :

  • 020: couple max de rappel 0.20Nm, couple de maintien 0.07Nm.
  • 035: couple max de rappel 0.35Nm, couple de maintien 0.12Nm.
  • 070: couple max de rappel 0.70Nm, couple de maintien 0.25Nm.
  • 100: couple max de rappel 1Nm, couple de maintien 0.33Nm.
  • CFMR-NS: charnière complémentaire, pas de ressort de rappel.
  • CFMR-NS-LB: charnière complémentaire, sans rappel, sans ressort, pour portes lourdes.

Les modèles CFMR-LB, grâce à une optimisation des caractéristiques tribologiques, permettent de réduire le coefficient de friction et facilite le rappel de portes plus lourdes.

Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

La charnière peut atteindre -90°, mais cette condition ne doit pas être utilisée pour l'exécution CFMR-NO.

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du ressort de rappel.

Caractéristiques et performances

La charnière CFMR sert à la re-ouverture ou à la re-fermeture automatique du portillon par le ressort de rappel.

Le couple varie progressivement avec l'angle d'ouverture/fermeture de la charnière.

Lors d’essais de fatigue sous sollicitation, le ressort de rappel a dépassé les 100 000 cycles tout en conservant des valeurs de couple inchangées.

CFMR-NO-LB - Rappel automatique à l’ouverture, caractéristiques tribologiques optimisées 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFMR-NO-LB - Rappel automatique à l’ouverture, caractéristiques tribologiques optimiséesCFMR-NO-LB - Rappel automatique à l’ouverture, caractéristiques tribologiques optimiséesCFMR-NO-LB - Rappel automatique à l’ouverture, caractéristiques tribologiques optimisées
DescriptionCharge statique limite max
Sa [N]
Charge statique limite max
Sr [N]
Charge statique limite max
S90 [N]
CFMR.210035001900

La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficiènt proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application de la charnière spécifique.

Guide de sélection

La force de rappel d’une porte d’un certain poids P (Kg) dépend de la force du ressort caractéristique de la charnière [Nm] et des frictions entre les surfaces de glissement entre la partie fixe et la partie mobile de la charnière qui dépendent à leur tour des caractéristiques tribologiques du technopolymère utilisé.

Sur la base de ce tableau, qui constitue un guide approximatif, l’on peut sélectionner la charnière et son positionnement pour une application spécifique.

Ces valeurs sont indicatives car elles sont le résultat de tests effectués sur une structure en laboratoire à température et humidité contrôlées (23°C - 50 % H.R.), dans certaines conditions d’utilisation et pendant une période de temps relativement limitée.

L’on recommande de toujours vérifier le bon fonctionnement en cours de votre application.

Pour de plus amples informations techniques d’ordre général, veuillez consulter le Indications Générales.

CFMR-NO-LB - Rappel automatique à l’ouverture, caractéristiques tribologiques optimisées 
Poids de la porte PmaxCharnières à utiliser
< 5 KgCFMR-020 + CFMR-NS
< 5 KgCFMR-020 + CFMR-020
< 5 KgCFMR-035 + CFMR-NS
5 KgCFMR-035 + CFMR-035
5 KgCFMR-070 + CFMR-NS
10 KgCFMR-070 + CFMR-70
35 KgCFMR-070-LB + CFMR-NS-LB
40 KgCFMR-100-LB + CFMR-NS-LB
70 KgCFMR-070-LB + CFMR-070-LB
90 KgCFMR-100-LB + CFMR-100-LB

Pmax= poids maximal de la porte que la charnière est apte à refermer avec un faible couple de rétention résiduel testé à un angle d’ouverture minimal de 45°.

NOTE: ledit poids dépend non seulement de la géométrie de la porte (notamment de la position du centre de gravité) mais aussi de la parfaite coaxialité des charnières.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.