• Guides & Produits

Noix de serrage, raccords articulés, tubes et accessoires

17 août 2022

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

  • Des petits supports orientables comme les écrans ou les tablettes, grâce aux jonctions ou joints articulés
  • Permettre un réglage de la position de l'élément, etc.
  • La gamme actuelle de nos systèmes d’assemblages tubulaires

    Noix de serrage ou éléments de fixation pour les applications de construction (Fig. 1), avec une plage de diamètre jusqu'à 60 mm et (dans le cas de profilés carrés) jusqu'à une taille de 50 × 50mm. Les fixations de ce groupe étaient disponibles en aluminium ou en acier inoxydable.

    Fig. 1. Noix de serrage et raccords tubulaires en croix pour applications lourdes et structurelles.

    Raccords articulés et bases de fixation pour maintenir les capteurs et autres composants d'éclairage (Fig. 2). Dans ce cas, le diamètre maximal du profilé doit être de 20 mm et pour une section carrée, il est de 16 × 16mm. Les connecteurs de cette série sont en aluminium et ont une fonctionnalité intéressante, à savoir l'ouverture dans la plupart des connecteurs a une forme spéciale qui permet l'utilisation d'un profil rond et carré (Fig. 3).

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC1_fr.jpg

    Fig. 2. Système d’assemblage pour tubes et profilés

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC3_fr.jpgFig. 3. La forme du trou dans le connecteur permet l'utilisation de profils ronds et carrés.

    Nouveaux raccords tubulaires en technopolymère TCC

    À la suite du développement de ce groupe de produits, une nouvelle série de raccords pour tubes portant la description TCC a été créée (Fig. 4). Ce sont des noix de serrage et raccords articulés en polymère renforcé, recommandés pour les structures tubulaires de charges moyennes.

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC3_fr.jpgFig. 4. Raccords pour profilés tubulaires de la série TCC


    Les nouveaux raccords de tubes TCC sont fabriqués en technopolymère à base de polyamide et sont disponibles en noir (RAL 9005) et en gris (RAL 7040) afin de s’intégrer parfaitement au design des tubes aluminium ou des tubes inox. 

    Les principaux avantages des raccords tubulaires TCC incluent :

    • Les vis et écrous autobloquants sont en acier inoxydable AISI 304 (fig. 5). Par conséquent, installer les noix de serrage dans les environnements corrosifs ne posera aucun problème.
    • La Résistance à la rotation et à l'arrachement du tube garantie en respectant le couple de serrage conseillé.
    • Nettoyage facile grâce à une conception aux formes arrondies ergonomiques et bien étudiées et à la surface lisse. (Fig. 6)https://www.elesa.com/static/news/images/TCC4_fr.jpg

    Fig. 5. Jeu de vis et écrous autobloquants en acier AISI 304, fournis avec les raccords de la série TCC .

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC5_fr.jpg
    Fig. 6. Un exemple de raccord tubulaire ou connecteur de la série TCC
    en couleur grise.

    Les raccords articulés permettent un réglage progressif et en douceur, grâce auquel il sera plus facile de créer des structures avec n'importe quel angle (fig. 7).

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC7_fr.jpgFig. 7. Exemple d’une articulation réalisée avec l'utilisation de raccords de la série TCC .

    Le matériau spécial et la conception du connecteur articulé garantissent une très bonne résistance à l'arrachement et à la rotation du profilé dans le connecteur. Les valeurs spécifiques sont indiquées dans les fiches techniques de chacun des éléments.

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC7_fr.jpgFig. 8. Exemples de résistance à l'arrachement et à la rotation des tubes aluminium ou inox ronds ou carrés dans les connecteurs de la série TCC .

    Dimensions des éléments TCC

    Deux dimensions pour chacun des éléments TCC , en tandem avec les douilles de réduction, couvrent une gamme de huit diamètres de profil de tube de 12mm à 30mm. Les douilles de réductions ont une conception spéciale (Fig. 9), grâce à laquelle elles se positionnent parfaitement dans le connecteur et garantissent un maintien solide du tube.

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC8_fr.jpgFig. 9. Conception spéciale des douilles de réductions TCC-A .

    Kits de serrage pour les systèmes d’assemblage

    Les kits de serrage standards TCC-KS (disponibles soit avec une poignée débrayable, soit un écrou papillon) remplacent les vis (fig. 10) et garantissent un montage et démontage facile et rapide sans besoin d'outils supplémentaires.

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC9_fr.jpg     https://www.elesa.com/static/news/images/TCC11fr.jpgFig. 10. Kits de serrage des raccords tubulaires. A gauche TCC-KS-EWN, à droite TCC-KS-ERX.

    Exemples d’applications des raccords tubulaires TCC

    Grâce aux principaux avantages décrits ci-dessus, les nouveaux connecteurs de tubes TCC feront leurs preuves tant dans l'industrie, chez les constructeurs de machines, dans les entrepôts logistiques ou encore dans le secteur de l'automatisation, que dans les applications non industrielles. Ils seront adaptés aux assemblages tubulaires en extérieur comme en intérieur.

    Les applications typiques des connecteurs de tubes TCC  :

    - Constructions légères comme le mobilier, l’agencement de magasins, les barrières de sécurité, les supports avec capots de protection,

    - Montage de moniteurs, panneaux de contrôle, supports de panneaux publicitaires

    - Constructions de préhenseurs à vide,

    - Montage de caméras, capteurs, projecteurs dans l’univers du divertissement.

    Ci-dessous quelques exemples de constructions réalisés avec des raccords tubulaires TCC .

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC11_fr.jpg

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC12_fr.jpg

    https://www.elesa.com/static/news/images/TCC13_fr.jpg

    Liens vers la gamme complète :

    TCC - une nouvelle série de raccords tubulaires en technopolymère.

    Noix de serrage pour tubes - raccords tubulaires en croix, connecteurs avec base de fixation aux sols, aux murs ou aux plafonds, raccords d’angles, systèmes de connexion angulaire, manchons et porte capteurs

    Raccords articulés - systèmes de connexion pivotants, raccords articulés, bases de fixation avec raccord articulé inclus

    Noix de serrage pour actionneurs linéaires - systèmes de connexion, raccords en croix, bases de fixation

    Actionneurs linéaires et accessoires - Engrenages, connecteurs d’angles, unités de connexion

    Tubes et accessoires - Tubes ronds, tubes carrés, douille de réduction, bouchons terminaux avec trous filetés, plaque de support écran et kit de serrage

    Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI

     



    Header

    Demande d'information

    * Champs obligatoires


    Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

    Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

    Dernières news

    Toutes les news

    S'inscrire à la newsletter mensuelle

    Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

    Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
    Demande d'information
    Toutes les news