• Guides & Produits

Chaînette à Billes : Évitez la Perte de Composants

9 mai 2023

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

https://www.elesa.com/static/news/images/VCT-LP.pngFig.1 VCT. LP volant de serrage à lobes

De plus, Elesa a ajouté au catalogue des boutons ou volants de serrage à lobes avec l'anneau mais sans la chaîne de retenue modèle VCT-RC et VTT-RC. Ce qui permet à nos clients de choisir la taille du bouton et la longueur de la chaîne de retenue qu'ils préfèrent. (Fig.2)

https://www.elesa.com/static/news/images/CT.S chainette à billes.pngFig.2 CT.S chainette à billes

Mais ces chainettes ont d’autres possibilités d’applications et d’association avec d'autres produits, comme les broches à billes ou les goupilles de verrouillage. (Fig.3)

https://www.elesa.com/static/news/images/Exemple d’un montage sur une broche à billes.pngFig.3 Exemple d’un montage sur une broche à billes

Afin de répondre à l’ensemble des demandes, trois exécutions différentes sont disponibles :

CT-S-2A : chaîne à deux anneaux en acier inoxydable
CT-S-A : chaîne avec un anneau en acier inoxydable
CT-S : chaîne sans anneaux

Nous avons également ajouté à notre catalogue de composants un câble de retenue modèle CV-T. Ce câble est fabriqué en technopolymère à base de polyéthylène (HMWPE) qui offre une résistance et une légèreté supérieures par rapport au modèle CT-S.
Cette version plus conseillée pour l’utilisation avec les goupilles à billes (Fig.4) est disponible en standard dans 5 exécutions différentes :

CV-T-2A : câble avec deux anneaux
CV-T-A-P : câble avec un anneau et une plaque
CV-T-2P : câble à deux plaques
CV-T : câble sans plaque ni anneau
CV-T-P : câble avec une plaque

https://www.elesa.com/static/news/images/CV-T.pngFig .4 CV-T

Ces nouvelles versions de chainettes de retenue viennent s’ajouter aux version métalliques GN 111, GN 111.2 et GN 111.8 (Fig.5). Différentes possibilités de montage, avec deux anneaux, un ergot et un anneau ou deux plaquettes.

https://www.elesa.com/static/news/images/5 gamme GN 111.pngFig.5 gamme GN 111

https://www.elesa.com/static/news/images/gamme GN 111.8 Type A.png

Fig.5 gamme GN 111.8 Type A

https://www.elesa.com/static/news/images/gamme GN 111.2.png

Fig.5 gamme GN 111.2

Les câbles de retenue en acier INOX GN 111.8 sont disponibles en 3 types différents et peuvent donc être utilisés dans de nombreuses applications, par exemple pour éviter la perte du composant ou comme câbles de connexion et de montage.
En raison de la sélection des matériaux, les câbles de retenue en acier INOX sont adaptés à l'utilisation dans des environnements hautement corrosifs.
Avec le type A (Fig.5), les deux anneaux ont le même diamètre d1.
Les types A et B conviennent parfaitement aux broches à billes et aux broches de centrage à verrouillage axial. (Fig.6)

https://www.elesa.com/static/news/images/GN 111.8.pngFig.6 GN 111.8

Pour compléter l’ensemble nous proposons également une version GN 111.4, câble de retenue à spirales en polyuréthane et acier INOX. (Fig.7)

*Versions adaptables aux goujons autobloquants suivants : GN 124 seulement Ø6, Ø8; GN 113.1, GN 113.3, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 tous les Ø.
ou ** adaptables aux goujons autobloquants suivants: GN 124 seulement Ø10, Ø12, Ø16. (Voir sur le site les indications techniques détaillées.

 

Fig.7 câble de retenue à spirales GN 111.4

Et pour finir vous trouverez les bagues de retenue GN 111.6 en acier INOX (Fig.8). Elles peuvent être montés par rotation sur la rainure spécialement conçue à l'extrémité d'un arbre ou d'une poignée.
Les manivelles, par exemple, peuvent être fixées avec un câble de retenue supplémentaire (par exemple GN 111 - GN 111.2) afin d’éviter tout risque de perte.

https://www.elesa.com/static/news/images/GN 111.6 bague de retenue.pngFig.8 GN 111.6 bague de retenue

Vous trouverez également dans la gamme d’éléments d’indexage et de blocage, les doigts d’indexage, les broches à billes, les goupilles de verrouillage et les poussoirs à ressort.

Une gamme complète en technopolymère et en métal pour répondre à l’ensemble des besoins des constructeurs de machines et d’équipements.

https://www.elesa.com/static/news/images/Toute la gamme d’éléments d’indexage et de blocage est à retrouver.png

Toute la gamme d’éléments d’indexage et de blocage est à retrouver ICI

Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.

Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.

Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news