ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
neliölaippa, tapeilla, teknopolymeeri
Kannatin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Holkit ja aluslevyt
Ruostumaton teräs AISI 304.
Laakeri
Korkealaatuinen, jäljitettävyyskoodeilla. Kromiteräs.
Voitelulaite
Suora tyyppi, ruostumaton teräs 1/8 putkikierteellä.
Tiivisterenkaat
NBR-kumi.
Suojus
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 5015 väri sininen, mattapinta.
Suljettu kansi pääkannattimelle tai läpivientiakseleille.
Vakioversiot
- UCF-S-T: pääkiinnike suljetulla kannella.
- UCF-S-P: kiinnike läpivientiakselille poratulla kannella ja NBR-kumisella tiivisterenkaalla pyöriville akseleille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kokonaismitat noudattavat ISO 3228 vaatimuksia.
Täydellisesti tiivistettyjen tiivisterenkaiden järjestelmä takaa laakerin suojauksen lian pääsyltä. Tukialustan vähäisempi kosketuspinta mahdollistaa parhaan puhtaustason.
Maks. akselin yhdensuuntaisuusvirhe = 2,5º
Toimintatapa
Asennus akseleilla ilman päätyvasteita. Suosittelemme optimin toiminnan saavuttamiseksi säännöllistä voitelua yleisrasvalla, joka kestää korkeita lämpötiloja ja hapettumista.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- AISI 440C ruostumaton teräslaakeri.
- Laakeri tuuman mitoissa
- Kannattimet akseleille, erikokoisia läpimittoja.
- Kiinnikkeet polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeriä, RAL 5005, väri sininen, FDA-standardien mukainen.
- Kannattimet polypropeenipohjaista (PP) teknopolymeeria, tiivisterenkaat ja öljytiiviste VITON®*.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.