ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Vakioversiot
Vastusmomentti 1,5 tai 3 Nm.
- CFV-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFV-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 210° (–90° ja +120°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa neljä eri oven lukitusasentoa (–90°, 0°, +70° ja +115°).
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
Vastusmomentti
Kaikissa lukitusasennoissa taataan vastemomentti noin 1,5 tai 3 Nm (momentti, joka tulee kohdistaa saranan lukituslaitteen vapauttamiseksi).
Sarana on testattu yli 20 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja sen vastemomentin arvo pysyi muuttumattomana.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 70° ja 115° kulmarasitus | 90° kulmarasitus | ||||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E70 ja E115[N] | Kuorma murtumispisteessä R70 ja R115 [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFV.65 SH-6 | 1320 | 4480 | 2070 | 5060 | 2150 | 3170 | 1630 | 3380 |
| CFV.65 EH-6 | 1520 | 3840 | 1940 | 4900 | 1430 | 3660 | 970 | 3140 |