CFV. Portaittain asemoituva sarana

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

Vastusmomentti 1,5 tai 3 Nm.

  • CFV-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
  • CFV-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 210° (–90° ja +120°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa neljä eri oven lukitusasentoa (–90°, 0°, +70° ja +115°).

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

Vastusmomentti

Kaikissa lukitusasennoissa taataan vastemomentti noin 1,5 tai 3 Nm (momentti, joka tulee kohdistaa saranan lukituslaitteen vapauttamiseksi).

Sarana on testattu yli 20 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja sen vastemomentin arvo pysyi muuttumattomana.

CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus70° ja 115° kulmarasitus90° kulmarasitus
CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille
KuvausSuurin käyttökuorma Ea [N]Kuorma murtumispisteessä Ra [N]Suurin käyttökuorma Er [N]Kuorma murtumispisteessä Rr [N]Suurin käyttökuorma E70 ja E115[N]Kuorma murtumispisteessä R70 ja R115 [N]Suurin käyttökuorma E90 [N]Kuorma murtumispisteessä R90 [N]
CFV.65 SH-613204480207050602150317016303380
CFV.65 EH-61520384019404900143036609703140
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.