ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Alumiinia ja terästä
Nuppi
Pyälletty anodisoitu alumiini, väri musta.
Alusta
Mustaoksidoitu teräs. Kiinnitys kolmella reiällä M5 lieriökantaruuveille kuusiokololla.
Asteikkorengas
Musta anodisoitu matta alumiini.
Asenna holkkiin kahdella uppokantaruuvilla.
Sisäinen lukitusmekanismi
Hiottu ja karkaistu teräs.
Vakioversiot
Teräsholkki H7 kalvettu reikä ja ura, noudattaa vaatimuksia DIN 6885/2 toleranssi P9. Asennus karaan kiilauralla tai poikkitapilla.
- GN 700-A: alusta kolmioindeksillä, renkaassa indeksointiviiva.
- GN 700-B: sileä alusta ja rengas.
- GN 700-S: alusta kolmioindeksillä, rengas standardiasteikolla, 100 merkkiä, numerointi 0–9 kasvaa, kun nuppia käännetään myötäpäivään.
GN 700-A:ssa ja GN 700-S:ssä kolmionmuotoinen indeksi on merkitty tarkalleen keskelle, samalle etäisyydelle alustan asennusrei’istä (60°).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 700 lukitsemisen ja jatkuvan ohjauksen indeksointimekanismeja käytetään koneen karojen ohjaamiseen myötäpäivään ja vastapäivään tapahtuvassa pyörimisessä ja karan pitämiseksi tietyssä asennossa myös silloin, kun tärinä tai momentti saisi sen kääntymään. Tämän johdosta lukitusjärjestelmä estää karaa tekemästä hallitsemattomia liikkeitä ja lisää pyörimisen eston turvallisuutta. Lukitusjärjestelmää, joka toimii kahden lukolla varustetun suuntavapaan pyörän periaatteella, käytetään välittämään liikettä molempiin suuntiin ilman välystä.
Tätä lukitus- ja jatkuvan säädön nuppia ei voi käyttää karan pyörimispaikassa ennen säätöjen suorittamista, tai laakerina ohjatulle karalle tai voimakkaan tärinän tapauksissa.
Ohjeet
Kääntämällä säätönuppia yksi kahdesta vapautustapista (riippuen kääntösuunnasta) työntää pysäytyssylinterin keskijousta vasten inaktiiviseen asentoon, jonka avulla holkki ja näin ollen myös kara voivat pyöriä vapaasti.
Toinen vapautustappi rajoittaa toisen pysäytyssylinterin liikettä ja varmistaa samanaikaisesti, että holkkia käytetään ja pyöritetään vaaditulla tarkkuudella, kun taas ensimmäinen tappi pysyy passiivisessa asennossa kunnes pyöriminen päättyy, jolloin jousi resetoi lukituksen.
Asennusreikään kytketty asteikkorengas kohdistaa koneen karan tarkasti. Näin ollen kaikkien käyttövaatimusten kattamiseksi voidaan suorittaa loputtomasti säätöjä.
Asennusohjeet
GN 700 -elementin täydellisen toiminnan varmistamiseksi alustan tulee olla asennettu tarkalleen kohtisuoraan karan akseliin.