ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs
Tyypit
- Tyyppi A: Teräksinen kosketuslevy asetusmutterilla
- Tyyppi B: Teräksinen kosketuslevy ilman asetusmutteria
Vipu
Teräs (tarkkuusvalu)
Sinkitty, sinipassivoitu Z
Tappi, kansimutteri/ruuvi
Asetusmutteri/ruuvi (vain tyyppi A)
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
Kosketuslevyt
Teräs
- Sinkkilastupinnoitettu
- Pintakarkaistu
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 927.2 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.
Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.
Suurimman mahdollisen kiinnitysvoiman saavuttamiseksi kiinnityspinta on kevyesti rasvattu, ja se tulee voidella uudelleen tarpeen mukaan.
Tyypissä A on seuraavat hyödylliset ominaisuudet: Epäkeskisen kiinnitysvivun ja kosketuspinnan välinen etäisyys on säädettävissä taajakierteisellä asetusmutterilla. Näin maksimikiinnitysvoima voidaan asettaa yhdellä helpolla säädöllä. Lisäksi tämän ansiosta voidaan valita haluttu vivun asento lukitusvivun tappiin nähden.
Tilauksesta
- Kiinnityspinta puhdas rasvasta
- Muut pinnat
Epäkeskisellä kiristysvivulla varustettujen lukitusvipujen kiinnitys- ja manuaaliset voimat
Epäkeskisellä periaatteella on kaksi etua: Suuri kiinnitysvoima Fs ja itselukittuva mekanismi heti, kun kuolokohta on ylitetty.
Kaikki teoreettiset yritykset kuvata manuaalisen voiman ja kiinnitysvoiman välistä suhdetta tukeutuvat viime kädessä vain tiettyjen parametrien olettamiin. Tosiasiallisiin olosuhteisiin vaikuttavat tietyt erilaiset tekijät.
Alla olevissa taulukoissa annetut arvot perustuvat näin ollen käytännön määrityksiin ja havaintoihin ja tukeutuvat testisarjoihin, jotka ovat osoittaneet millaisia kiinnitysvoimia voidaan saavuttaa ilmoitettuja manuaalisia voimia käyttämällä.
Kunkin kierrekoon suurinta sallittua esijännitysvoimaa ei ylitetä vipua käyttämällä.
Kiinnitysvoimat ja manuaaliset voimat
| l1 | ≈ FH | ≈ lH | ≈ FS |
| Vivun koko | Manuaalinen voima N | Vipu, manuaalinen voima | Ruuvausvoima / Kiinnitysvoima N |
| 44 | 75 | 33 | 1450 |
| 63 | 125 | 47 | 2600 |
| 82 | 200 | 62 | 4300 |
| 101 | 350 | 76 | 7000 |
Laskeminen
Jotta voitaisiin laskea yllä olevat teoreettiset ja aritmeettiset vaihtoehdot kiinnitysvoiman ja manuaalisen voiman määrittämiseksi, mahdollinen ratkaisu on esitetty alla. Näin osoitetaan viime kädessä taulukossa annettujen arvojen uskottavuus laskentaesimerkkiä käyttämällä.
Kun määritellään teoreettisesti manuaalisesta voimasta johtuvaa kiinnitysvoimaa F 1, tulee huomioida erityisesti kaksi seikkaa.
Ensinnäkin epäkeskisyyden tapauksessa on olemassa geometrisiä olosuhteita, jotka vaativat aritmeettisesti monimutkaista lähestymistapaa, jos halutaan ottaa huomioon tarkat olosuhteet. Toiseksi useissa pisteissä ilmenevällä kitkalla on voimakas vaikutus saavutettavaan kiinnitysvoimaan.
1. vaihtoehto, epäkesko
Kun katsotaan epäkeskossa syntyvää näkymää kiertoliikkeen kannalta, voidaan todeta sen aiheutuvan sinimuotoisesta käyrästä.
Tuloksena on se, että kaltevuuskulma w kääntövälin yläpuolella muuttuu jatkuvasti ja aiheuttaa itselukitusvälin ja voimansiirron laajentumisen.
Tämän lähestymistavan aritmeettinen kuvaus on kuitenkin erittäin monimutkainen.
Vaihtoehtoinen laskentamalli
Helpommassa muodossa, ja kun oletetaan kaltevuuden olevan vakio, olemassa oleva sinikäyrä voidaan nähdä kiilana tuloksena riittävän tarkasta ja likimääräisestä vaihtoehtoisesta laskentamallista, joka on huomattavasti yksinkertaisempi.
Kääntöakselille ja epäkeskon kehälle oletetaan tietty kitka-arvo, johon tosiasiassa vaikuttavat suuresti ulkoiset tekijät, ja joka voi tämän johdosta poiketa oletetusta.
2. vaihtoehto, epäkesko
Manuaalisen vivun 90º liike kattaa iskun h.
| Fs | Ruuvausvoima / kiinnitysvoima (tuloksena saatu) |
| Fh | Manuaalinen voima |
| lH | Manuaalisen voiman vipuvarsi |
| FRU | Kitkavoima kehällä |
| lU | Vipuvarsi kehällä |
| FRA | Kitkavoima akselilla |
| lA | Vipuvoima akselilla |
| w | Korvaava kiilakulma |
| h | Isku vivun 90º käännössä |
| µ1 | Kitkakerroin kehällä |
| µ2 | Kitkakerroin akselilla |
Yhtälöt ja mallilaskelmat
| Kiinnitysvoima | Kitkakerroin (kiilakulma, ¼ ympyrä) |
| Fs = FH x lH / ((lU x ( µw + µ1)) + ( lA x µ2)) | µw = h x 4 / π x 2 x lU |
| Esimerkki | ||
|---|---|---|
| Lukitusvipu epäkeskisellä kiristysvivulla GN 927.7-101-M8-B | ||
| manuaalinen voima FH = 350 N, kitkakerroin µ1 = 0,2 ja µ2 = 0,1 plus vipuvarsi lA = 5 mm ja lU = 11,5 mm | ||
| Fs = 350 N x 76 mm /((11,5 mm x (0,083 + 0,2)) + (5 mm x 0,1)) = 7000 N | ||
| Seuraavia kitkakertoimia µ voidaan käyttää potentiaalisten kitkaparien yhdistämiseen: | ||
| Muovi/muovi ≈ 0,25 | Teräs / teräs (voideltu) ≈ 0,1 | Teräs/teräs ≈ 0,2 |
| Muovi/teräs ≈ 0,15 | Ruostumaton teräs / ruostumaton teräs (voideltu) ≈ 0,1 | Ruostumaton teräs / ruostumaton teräs ≈ 0,2 |
Turvallisuustiedot
Lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla sisältävien käyttötarkoitusten suunnittelu tulisi aina toteuttaa huomioimalla asianmukaiset turvallisuustekijät. Tavalliset turvallisuustekijät staattisille kuormille ovat 1,2–1,5, sykkiville 1,8–2,4 ja vaihteleville 3–4. Näitä tulee lisätä suhteessa sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa on korkeammat turvallisuusvaatimukset.
Vastuuvapautus:
Antamamme tiedot ja suositukset annetaan sitoumuksetta ja poissulkien kaikki vastuuvelvollisuudet lukuun ottamatta tapauksia, joissa olemme nimenomaisesti ilmaisseet sitoumuksemme kirjallisesti tällaisten tietojen ja suositusten antamiseksi. Kaikki tuotteet ovat standardiosia, jotka on suunniteltu lukuisiin erilaisiin käyttöihin ja joihin on tässä ominaisuudessa kohdistettu laajoja standarditestauksia. Käyttäjien tulisi määritellä omat testaussarjansa, joista emme ole vastuussa, todetakseen onko tuote sopiva tiettyyn erityiseen käyttöön ja tarkoitukseen.