GN 927.2 Nokkalukitsimet

Teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi A: Teräksinen kosketuslevy asetusmutterilla
  • Tyyppi B: Teräksinen kosketuslevy ilman asetusmutteria

Vipu

Teräs (tarkkuusvalu)

Sinkitty, sinipassivoitu     Z

Tappi, kansimutteri/ruuvi

Asetusmutteri/ruuvi (vain tyyppi A)

Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

Kosketuslevyt

Teräs

  • Sinkkilastupinnoitettu
  • Pintakarkaistu
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 927.2 -lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla käytetään nopeaan kiinnittämiseen ja vapauttamiseen. Toisin kuin kierteellä toteutetussa kiinnitystoimenpiteessä, näillä vivuilla voidaan kiinnittäminen suorittaa ilman momenttia.

Vipu on suunniteltu varmistamaan, että sen liikkeet eivät voi ylittää enimmäiskiinnitysvoimaa. Siinä ei ole irtonaisia komponentteja, sillä ne on kaikki koottu ja asennettu asianmukaisessa järjestyksessä.

Suurimman mahdollisen kiinnitysvoiman saavuttamiseksi kiinnityspinta on kevyesti rasvattu, ja se tulee voidella uudelleen tarpeen mukaan.

Tyypissä A on seuraavat hyödylliset ominaisuudet: Epäkeskisen kiinnitysvivun ja kosketuspinnan välinen etäisyys on säädettävissä taajakierteisellä asetusmutterilla. Näin maksimikiinnitysvoima voidaan asettaa yhdellä helpolla säädöllä. Lisäksi tämän ansiosta voidaan valita haluttu vivun asento lukitusvivun tappiin nähden.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Kierteitetty ruuvi, asetusmutterilla 
GN 927.2-A (d2 - l2) - Kierteitetty ruuvi, asetusmutterilla 
Tilauksesta

Tilauksesta

  • Kiinnityspinta puhdas rasvasta
  • Muut pinnat
Epäkeskisellä kiristysvivulla varustettujen lukitusvipujen kiinnitys- ja manuaaliset voimat

Epäkeskisellä kiristysvivulla varustettujen lukitusvipujen kiinnitys- ja manuaaliset voimat

Epäkeskisellä periaatteella on kaksi etua: Suuri kiinnitysvoima Fs ja itselukittuva mekanismi heti, kun kuolokohta on ylitetty.

Kaikki teoreettiset yritykset kuvata manuaalisen voiman ja kiinnitysvoiman välistä suhdetta tukeutuvat viime kädessä vain tiettyjen parametrien olettamiin. Tosiasiallisiin olosuhteisiin vaikuttavat tietyt erilaiset tekijät.

Alla olevissa taulukoissa annetut arvot perustuvat näin ollen käytännön määrityksiin ja havaintoihin ja tukeutuvat testisarjoihin, jotka ovat osoittaneet millaisia kiinnitysvoimia voidaan saavuttaa ilmoitettuja manuaalisia voimia käyttämällä.

Kunkin kierrekoon suurinta sallittua esijännitysvoimaa ei ylitetä vipua käyttämällä.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Kierteitetty ruuvi, asetusmutterilla 

Kiinnitysvoimat ja manuaaliset voimat

l1≈ FH≈ lH≈ FS
Vivun kokoManuaalinen voima NVipu, manuaalinen voimaRuuvausvoima / Kiinnitysvoima N
4475331450
63125472600
82200624300
101350767000

Laskeminen

Jotta voitaisiin laskea yllä olevat teoreettiset ja aritmeettiset vaihtoehdot kiinnitysvoiman ja manuaalisen voiman määrittämiseksi, mahdollinen ratkaisu on esitetty alla. Näin osoitetaan viime kädessä taulukossa annettujen arvojen uskottavuus laskentaesimerkkiä käyttämällä.

Kun määritellään teoreettisesti manuaalisesta voimasta johtuvaa kiinnitysvoimaa F 1, tulee huomioida erityisesti kaksi seikkaa.

Ensinnäkin epäkeskisyyden tapauksessa on olemassa geometrisiä olosuhteita, jotka vaativat aritmeettisesti monimutkaista lähestymistapaa, jos halutaan ottaa huomioon tarkat olosuhteet. Toiseksi useissa pisteissä ilmenevällä kitkalla on voimakas vaikutus saavutettavaan kiinnitysvoimaan.

1. vaihtoehto, epäkesko

Kun katsotaan epäkeskossa syntyvää näkymää kiertoliikkeen kannalta, voidaan todeta sen aiheutuvan sinimuotoisesta käyrästä.

Tuloksena on se, että kaltevuuskulma w kääntövälin yläpuolella muuttuu jatkuvasti ja aiheuttaa itselukitusvälin ja voimansiirron laajentumisen.

Tämän lähestymistavan aritmeettinen kuvaus on kuitenkin erittäin monimutkainen.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Kierteitetty ruuvi, asetusmutterilla 

Vaihtoehtoinen laskentamalli

Helpommassa muodossa, ja kun oletetaan kaltevuuden olevan vakio, olemassa oleva sinikäyrä voidaan nähdä kiilana tuloksena riittävän tarkasta ja likimääräisestä vaihtoehtoisesta laskentamallista, joka on huomattavasti yksinkertaisempi.

Kääntöakselille ja epäkeskon kehälle oletetaan tietty kitka-arvo, johon tosiasiassa vaikuttavat suuresti ulkoiset tekijät, ja joka voi tämän johdosta poiketa oletetusta.

2. vaihtoehto, epäkesko

Manuaalisen vivun 90º liike kattaa iskun h.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Kierteitetty ruuvi, asetusmutterilla 
FsRuuvausvoima / kiinnitysvoima (tuloksena saatu)
FhManuaalinen voima
lHManuaalisen voiman vipuvarsi
FRUKitkavoima kehällä
lUVipuvarsi kehällä
FRAKitkavoima akselilla
lAVipuvoima akselilla
wKorvaava kiilakulma
hIsku vivun 90º käännössä
µ1Kitkakerroin kehällä
µ2Kitkakerroin akselilla

Yhtälöt ja mallilaskelmat

KiinnitysvoimaKitkakerroin (kiilakulma, ¼ ympyrä)
Fs = FH x lH / ((lU x ( µw + µ1)) + ( lA x µ2))µw = h x 4 / π x 2 x lU
Esimerkki
Lukitusvipu epäkeskisellä kiristysvivulla GN 927.7-101-M8-B
manuaalinen voima FH = 350 N, kitkakerroin µ1 = 0,2 ja µ2 = 0,1 plus vipuvarsi lA = 5 mm ja lU = 11,5 mm
Fs = 350 N x 76 mm /((11,5 mm x (0,083 + 0,2)) + (5 mm x 0,1)) = 7000 N
Seuraavia kitkakertoimia µ voidaan käyttää potentiaalisten kitkaparien yhdistämiseen:
Muovi/muovi ≈ 0,25Teräs / teräs (voideltu) ≈ 0,1Teräs/teräs ≈ 0,2
Muovi/teräs ≈ 0,15Ruostumaton teräs / ruostumaton teräs (voideltu) ≈ 0,1Ruostumaton teräs / ruostumaton teräs ≈ 0,2

Turvallisuustiedot

Lukitusvipuja epäkeskisellä kiristysvivulla sisältävien käyttötarkoitusten suunnittelu tulisi aina toteuttaa huomioimalla asianmukaiset turvallisuustekijät. Tavalliset turvallisuustekijät staattisille kuormille ovat 1,2–1,5, sykkiville 1,8–2,4 ja vaihteleville 3–4. Näitä tulee lisätä suhteessa sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa on korkeammat turvallisuusvaatimukset.

Vastuuvapautus:

Antamamme tiedot ja suositukset annetaan sitoumuksetta ja poissulkien kaikki vastuuvelvollisuudet lukuun ottamatta tapauksia, joissa olemme nimenomaisesti ilmaisseet sitoumuksemme kirjallisesti tällaisten tietojen ja suositusten antamiseksi. Kaikki tuotteet ovat standardiosia, jotka on suunniteltu lukuisiin erilaisiin käyttöihin ja joihin on tässä ominaisuudessa kohdistettu laajoja standarditestauksia. Käyttäjien tulisi määritellä omat testaussarjansa, joista emme ole vastuussa, todetakseen onko tuote sopiva tiettyyn erityiseen käyttöön ja tarkoitukseen.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.