ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
4 indeksointiasentoa (90°), sinkkivalu
Vipurunko
Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Sinkitty teräs.
Puristuselementti
Sinkitty teräs kierteitetyllä reiällä tai kierreruuvilla.
Vakioversiot
- GN 927-A-B: kohdistaminen sinkityllä kierteitetyllä säätösiipimutterilla, sinkityllä tukiholkilla, kosketussisäke lasikuituvahvisteista asetaalipohjaisesta teknopolymeeria (POM).
- GN 927-B-B: kohdistaminen ilman säätösiipimutteria, tukiholkilla lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 927 lukitusvivut sopivat erityisen hyvin nopeaan kiinnittämiseen.
GN 927-A-B versio säätösiipimutterilla mahdollistaa nopean ja tehokkaan kiristyksen. Itseasiassa alustan säätösiipimutterilla on mahdollista säätää käytettyä kiristysvoimaa ja samanaikaisesti lukita vipu vaadittuun asentoon.
Tämän tyyppinen vipu mahdollistaa enintään 8 kN kiinnitysvoiman saavuttamisen.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Vipurunko RAL 2004 oranssi, RAL 3000 punainen tai RAL 9006 harmaa.