GN 927 Nokkalukitsimet

4 indeksointiasentoa (90°), sinkkivalu

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, RAL 9005, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Sinkitty teräs.

Puristuselementti

Sinkitty teräs kierteitetyllä reiällä tai kierreruuvilla.

Vakioversiot

  • GN 927-A-B: kohdistaminen sinkityllä kierteitetyllä säätösiipimutterilla, sinkityllä tukiholkilla, kosketussisäke lasikuituvahvisteista asetaalipohjaisesta teknopolymeeria (POM).
  • GN 927-B-B: kohdistaminen ilman säätösiipimutteria, tukiholkilla lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 927 lukitusvivut sopivat erityisen hyvin nopeaan kiinnittämiseen.

GN 927-A-B versio säätösiipimutterilla mahdollistaa nopean ja tehokkaan kiristyksen. Itseasiassa alustan säätösiipimutterilla on mahdollista säätää käytettyä kiristysvoimaa ja samanaikaisesti lukita vipu vaadittuun asentoon.

Tämän tyyppinen vipu mahdollistaa enintään 8 kN kiinnitysvoiman saavuttamisen.

GN 927 (d<sub>1</sub>) - Kierrereikä 
GN 927 (d<sub>1</sub>) - Kierrereikä 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Vipurunko RAL 2004 oranssi, RAL 3000 punainen tai RAL 9006 harmaa.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.