GN 612-NI Indeksitappi

Lepo aukiasennossa, ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Ruostumaton teräs AISI 303.

Tappi

Sorvattu ja nikkelöity ruostumaton teräs.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Lukitusmutteri

Ruostumaton teräs.

Vipu

Sintrattu AISI 316 LHC ruostumaton teräs.

Vivun suojus

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • GN 612-A-NI: ilman vivun suojusta, ilman lukitusmutteria.
  • GN 612-AK-NI: ilman vivun suojusta, lukitusmutterilla.
  • GN 612-B-NI: vivun suojuksella, ilman lukitusmutteria.
  • GN 612-BK-NI: vivun suojuksella, lukitusmutterilla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 612-NI vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti.

Kääntämällä nostovipu 180°, ura pitää tapin sisäänvedetyssä asennossa.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.