GN 615 Jousipainimet

Teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Mustaoksidoitu teräs, päässä avainväli ruuvinvääntimelle.

Kuula

Karkaistu teräs.

Jousi

AISI 631 ruostumaton teräs.

Vakioversiot

  • GN 615-K: normaalin loppuvoiman jousi.
  • GN 615-KS: vahvistettu painejousi, runko kahdella pitkittäisellä merkinnällä.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: kierrelukitus mikrokoteloidulla punaisella osiolla (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –40 °C – +170 °C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: kierrelukitus sinisellä polyamidipinnoitteella (ks. Tekniset tiedot). Käyttölämpötila: –50 °C – +90 °C.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.