PMT.100-SST-VD Indeksitapit

Visually Detectable SUPER-teknopolymeerirunko

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.

Nuppi

Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005 väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Lukitusmutteri

NTT-VD: Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Vakioversiot

  • PMT.100-SST-A-VD: ilman lukitusmutteria.
  • PMT.100-SST-AK-VD: lukitusmutterilla, toimitetaan irrallisena.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

  • Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
  • Kestää useita pesusyklejä liuottimilla ja muilla kemiallisilla aineilla, sopivat tästä syystä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin.
  • Korroosiota estävä materiaali: sopii myös nesteitä tai kosteutta sisältäviin ympäristöihin.
  • Tuotteen keveys ja suuri mekaaninen kestävyys.
  • Tapin kierteitetty SUPER-teknopolymeerirungon kitkakerroin on alhainen tapin iskulle; voiteluhuoltoa ei FDA tarvita.
Toimintatapa

Asennusohjeet

Varmista, että koneistuksen jäännöksiä ei jää kierteitettyyn reikään, joka on tarkoitettu indeksitapin asentamiseen (ks. kuva 1). Älä tee reikään viistettä (ks. kuva 2).

ELESA-teknologiaan perustuvat SUPER-teknopolymeerituotteet, mitat GN 617 standardien mukaisesti Otto Ganter GmbH Co. KG:n kanssa sovitulla tavalla.

PMT.100-SST-AK-VD - Lukitusmutterilla 
Muut toteutukset

Toinen standarditoteutus

PMT.101-SST-VD: indeksitapit lepoasennolla.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

NTT-VD: Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005

KoodiKuvaus
191083NTT-M10x1-VD>
191085
191087
191089
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.