ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Visually Detectable SUPER-teknopolymeerirunko

Kierrerunko
Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Ehdotettu toleranssi vastaavalle reiälle = H7.
Nuppi
Erittäin palautumiskykyinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005 väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Jousi
AISI 302 ruostumaton teräs.
Lukitusmutteri
NTT-VD: Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Vakioversiot
- PMT.100-SST-A-VD: ilman lukitusmutteria.
- PMT.100-SST-AK-VD: lukitusmutterilla, toimitetaan irrallisena.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
- Kestää useita pesusyklejä liuottimilla ja muilla kemiallisilla aineilla, sopivat tästä syystä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin.
- Korroosiota estävä materiaali: sopii myös nesteitä tai kosteutta sisältäviin ympäristöihin.
- Tuotteen keveys ja suuri mekaaninen kestävyys.
- Tapin kierteitetty SUPER-teknopolymeerirungon kitkakerroin on alhainen tapin iskulle; voiteluhuoltoa ei FDA tarvita.
Asennusohjeet
Varmista, että koneistuksen jäännöksiä ei jää kierteitettyyn reikään, joka on tarkoitettu indeksitapin asentamiseen (ks. kuva 1). Älä tee reikään viistettä (ks. kuva 2).
ELESA-teknologiaan perustuvat SUPER-teknopolymeerituotteet, mitat GN 617 standardien mukaisesti Otto Ganter GmbH Co. KG:n kanssa sovitulla tavalla.

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
NTT-VD: Erityinen lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, sininen RAL 5005
Koodi | Kuvaus |
191083 | NTT-M10x1-VD> |
191085 | |
191087 | |
191089 |