ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Sinkkivalu tai ruostumaton teräs
Tyypit
- Tyyppi H: pystytasossa säädettävä
- Tyyppi B: vaakatasossa säädettävä
- Tyyppi HB: pysty- ja vaakatasossa säädettävä
Sinkkivalu
epoksipinnoitettu
musta, RAL 9005, mattapinta SW
hopea, RAL 9006, mattapinta SR
AISI 316 ruostumaton teräs A4
matta, sinkopuhdistettu GS
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 127 -saranoilla ovet ja kannet voidaan asettaa tiukasti ja tarkkaan säädetysti siirtämällä säätöholkkeja. Tällä tavoin ovivälejä voidaan säätää ja valmistustoleranssit voidaan kompensoida. Nuolenpäät ilmoittavat säädettävän alueen w keskikohdan.
Ruostumattomat teräsvariantit sopivat yleensä käytettäviksi erityisen aggressiivisissa olosuhteissa.