GN 127 Saranat säätösisäkkeillä

Sinkkivalu tai ruostumaton teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi H: pystytasossa säädettävä
  • Tyyppi B: vaakatasossa säädettävä
  • Tyyppi HB: pysty- ja vaakatasossa säädettävä

Sinkkivalu

epoksipinnoitettu

musta, RAL 9005, mattapinta     SW

hopea, RAL 9006, mattapinta     SR

AISI 316 ruostumaton teräs     A4

matta, sinkopuhdistettu     GS

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 316Ti

GN 127-A4-HB - Ruostumaton teräs A4, pysty- ja vaakatasossa säädettävä 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 127 -saranoilla ovet ja kannet voidaan asettaa tiukasti ja tarkkaan säädetysti siirtämällä säätöholkkeja. Tällä tavoin ovivälejä voidaan säätää ja valmistustoleranssit voidaan kompensoida. Nuolenpäät ilmoittavat säädettävän alueen w keskikohdan.

Ruostumattomat teräsvariantit sopivat yleensä käytettäviksi erityisen aggressiivisissa olosuhteissa.

GN 127-A4-HB - Ruostumaton teräs A4, pysty- ja vaakatasossa säädettävä 
GN 127-A4-HB - Ruostumaton teräs A4, pysty- ja vaakatasossa säädettävä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.