CFQ. Saranat ruuvikansilla

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.

Ruuvikannet

Polyesteripohjainen (PBT) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, pika-asennettava kokoonpano.

Vakioversiot

  • CFQ-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
  • CFQ-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
  • CFQ-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 195° (–15° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFQ-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
CFQ-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
Kestävyystestit
Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFQ-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFQ-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFQ-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille
Suurin käyttökuormaKuorma murtumispisteessäSuurin käyttökuormaKuorma murtumispisteessäSuurin käyttökuormaKuorma murtumispisteessä
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.