ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.
Ruuvikannet
Polyesteripohjainen (PBT) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, pika-asennettava kokoonpano.
Vakioversiot
- CFQ-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFQ-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
- CFQ-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 195° (–15° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | |||||
| Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Suurin käyttökuorma | Kuorma murtumispisteessä | Suurin käyttökuorma | Kuorma murtumispisteessä | Suurin käyttökuorma | Kuorma murtumispisteessä |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |