CFAM. Saranat iskunvaimentimella

pehmeään avaamiseen ja sulkemiseen, teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta.

Iskunvaimennin

Silikoniöljypohja

Vakioversiot

Läpivientireiät M6 lieriökantaruuveille.

  • CFAM-O-NC: vaakasuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen sulkeutuessa.
  • CFAM-O-NO: vaakasuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen avautuessa.
  • CFAM-V-NC: pystysuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen sulkeutuessa.
  • CFAM-V-NO: pystysuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen avautuessa.

Jälkiliite ilmoittaa iskunvaimentimen momenttiarvon:

  • 080: lopullinen vaimennusmomentti 0,8 Nm.
  • 300: lopullinen vaimennusmomentti 3,0 Nm.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks 110° (0° ja +110°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Sarana mahdollistaa myös ylimääräisten -5° varan kehyksen mahdollisten yhdensuuntaisuusvirheiden kompensoimiseksi.

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Vaimennuskulma

Vaimennusta tapahtuu vain yhteen suuntaan riippuen valitusta toteutuksesta (NO tai NC) piirustuksen osoittamalla tavalla.

Anna saranan sulkeutua ja avautua vapaasti saranaa pakottamatta.

Ominaisuudet ja suorituskyky

CFAM-saranaa käytetään pystysuoralla akselilla varustettujen ovien uudelleen sulkemiseen tai avaamiseen (CFAM-V) tai vaakasuoralla akselilla varustettuihin luukkuihin (CFAM-O) iskunvaimentimen avulla.

Vaimennusmomentti vaihtelee asteittain saranan kääntymisen myötä minimiarvosta maksimiarvoon piirustuksen osoittamalla tavalla.

Erityisissä väsytysrasitustesteissä vaimennin ylitti 20 000 / 30 000 syklin rajan säilyttäen vaimennusmomentin nimellisen arvon muuttumattomana.

CFAM-V-NO - Pystysuoriin asennuksiin, pehmeä palautuminen avautuessa 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFAM-V-NO - Pystysuoriin asennuksiin, pehmeä palautuminen avautuessaCFAM-V-NO - Pystysuoriin asennuksiin, pehmeä palautuminen avautuessaCFAM-V-NO - Pystysuoriin asennuksiin, pehmeä palautuminen avautuessa
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFAM.210024002400

Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon soveltaa sopivaa tekijää.

Valintaopas

Oven painon tai palautusjousella varustetun saranan luoman momentin perusteella ehdotetaan saranakokoonpanoa, jonka avulla ovi voidaan sulkea pehmeästi noin 5 sekunnissa.

Nämä arvot ovat ohjeellisia ja ne on tarkoitettu ohjeeksi alustavaan koon valintaan.

Suosittelemme teoreettisten arvojen testausta toimintatesteillä aiotussa sijoituspaikassa ja sovelluksessa.

Suosittelemme CFAM-V-saranan käyttö yhdessä automaattisesti palautuvien saranoiden kanssa. CFMR.

Tällä tavalla yhdistetään ihanteellisesti luukun automaattinen ja pehmeä sulkeutuminen.

CFAM-V-NO - Pystysuoriin asennuksiin, pehmeä palautuminen avautuessa 
Saranat, joita käytetään vaakasuoran akselin kokoonpanossa (CFAM-O)
Momentti CmaxAB
0.8 NmCFAM-O-080CFMR-NS
2 NmCFAM-O-080CFAM-O-080
2.5 NmCFAM-O-300CFMR-NS
4 NmCFAM-O-080CFAM-O-300
5.5 NmCFAM-O-300CFAM-O-300
Saranat, joita käytetään pystysuoran akselin kokoonpanossa (CFAM-V)
Momentti CmaxABC
0 ÷ 6 NmCFMR-100CFAM-V-080CFMR-100

Cmax enimmäismomentti oven aiheuttama (Cmax [Nm] = Pmax [N] x b [m]).

HUOMAUTUS: b varsi riippuu saranoiden painopisteestä ja koaksiaalisuudesta.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.