ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
pehmeään avaamiseen ja sulkemiseen, teknopolymeeri

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta.
Iskunvaimennin
Silikoniöljypohja
Vakioversiot
Läpivientireiät M6 lieriökantaruuveille.
- CFAM-O-NC: vaakasuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen sulkeutuessa.
- CFAM-O-NO: vaakasuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen avautuessa.
- CFAM-V-NC: pystysuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen sulkeutuessa.
- CFAM-V-NO: pystysuorilla akseleilla varustetuille sovelluksille, pehmeä palautuminen avautuessa.
Jälkiliite ilmoittaa iskunvaimentimen momenttiarvon:
- 080: lopullinen vaimennusmomentti 0,8 Nm.
- 300: lopullinen vaimennusmomentti 3,0 Nm.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks 110° (0° ja +110°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Sarana mahdollistaa myös ylimääräisten -5° varan kehyksen mahdollisten yhdensuuntaisuusvirheiden kompensoimiseksi.
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Vaimennuskulma
Vaimennusta tapahtuu vain yhteen suuntaan riippuen valitusta toteutuksesta (NO tai NC) piirustuksen osoittamalla tavalla.
Anna saranan sulkeutua ja avautua vapaasti saranaa pakottamatta.
Ominaisuudet ja suorituskyky
CFAM-saranaa käytetään pystysuoralla akselilla varustettujen ovien uudelleen sulkemiseen tai avaamiseen (CFAM-V) tai vaakasuoralla akselilla varustettuihin luukkuihin (CFAM-O) iskunvaimentimen avulla.
Vaimennusmomentti vaihtelee asteittain saranan kääntymisen myötä minimiarvosta maksimiarvoon piirustuksen osoittamalla tavalla.
Erityisissä väsytysrasitustesteissä vaimennin ylitti 20 000 / 30 000 syklin rajan säilyttäen vaimennusmomentin nimellisen arvon muuttumattomana.

Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus |
![]() | ![]() | ![]() | |
Kuvaus | Staattisen kuorman maks. raja Sa [N] | Staattisen kuorman maks. raja ra [N] | Staattisen kuorman maks. raja S90 [N] |
CFAM. | 2100 | 2400 | 2400 |
Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon soveltaa sopivaa tekijää.
Valintaopas
Oven painon tai palautusjousella varustetun saranan luoman momentin perusteella ehdotetaan saranakokoonpanoa, jonka avulla ovi voidaan sulkea pehmeästi noin 5 sekunnissa.
Nämä arvot ovat ohjeellisia ja ne on tarkoitettu ohjeeksi alustavaan koon valintaan.
Suosittelemme teoreettisten arvojen testausta toimintatesteillä aiotussa sijoituspaikassa ja sovelluksessa.
Suosittelemme CFAM-V-saranan käyttö yhdessä automaattisesti palautuvien saranoiden kanssa. CFMR.
Tällä tavalla yhdistetään ihanteellisesti luukun automaattinen ja pehmeä sulkeutuminen.

Saranat, joita käytetään vaakasuoran akselin kokoonpanossa (CFAM-O) | ||
Momentti Cmax | A | B |
0.8 Nm | CFAM-O-080 | CFMR-NS |
2 Nm | CFAM-O-080 | CFAM-O-080 |
2.5 Nm | CFAM-O-300 | CFMR-NS |
4 Nm | CFAM-O-080 | CFAM-O-300 |
5.5 Nm | CFAM-O-300 | CFAM-O-300 |
Saranat, joita käytetään pystysuoran akselin kokoonpanossa (CFAM-V) | |||
Momentti Cmax | A | B | C |
0 ÷ 6 Nm | CFMR-100 | CFAM-V-080 | CFMR-100 |
Cmax enimmäismomentti oven aiheuttama (Cmax [Nm] = Pmax [N] x b [m]).
HUOMAUTUS: b varsi riippuu saranoiden painopisteestä ja koaksiaalisuudesta.