ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri (polyamidi)
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.
Pyörivä tappi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.
Vakioversiot
- CFTX-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFTX-EH: läpivientireiät kuusiokololla, saatavissa myös lieriökantaruuveille. Tämä sarana kohokkeella tai tapilla voidaan toteuttaa myös asennusreikään asetetuilla kuusiokantamuttereilla tai ruuveilla.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–20° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFTX.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFTX.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFTX.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |