CFP. Portaittain asemoituva sarana

ruuvikannet teknopolymeeriä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta.

Ruuvikannet

Polyesteripohjainen (PBT) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, pika-asennettava kokoonpano.

Vakioversiot

  • CFP-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
  • CFP-CH: läpivientireiät lieriökantaruuveille.
  • CFP-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 195° (–15° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Tätä saranaa voi käyttää yhdessä saranan kanssa tyyppiä CFQ. samalla muotoilulla, ilman lukitusasentoa.

Lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa neljä eri oven lukitusasentoa (0°, +80°, +120° ja +170°).

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

Vastusmomentti

Kaikissa lukitusasennoissa taataan vastemomentti noin 1,1 Nm (momentti, joka tulee kohdistaa saranan lukituslaitteen vapauttamiseksi).

Sarana on testattu yli 10 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja sen vastemomentin arvo pysyi muuttumattomana.

CFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
CFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
CFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
Kestävyystestit
Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus80° JA 90° KULMARASITUS120° KULMARASITUS70° KULMARASITUSVastusmomentti
CFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFP-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille
Suurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E80 ja E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R80 ja R90 [N]
Suurin käyttökuorma
E120 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R120 [N]
Suurin käyttökuorma
E170 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.