CFMY-NL Pois nostettavat saranat

lukitsemis-/avaamisjärjestelmällä, teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

  • Saranan runko: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
  • Lukitsemis-/avaamisjärjestelmä: asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.

Vakioversiot

Läpivientireiät uppokantaruuveille.

Kytkentäkulma 0 astetta: soveltuu helposti muutettavan tai liikutettavan suojaavan aluerajan tai jakajan luomiseen nopeasti (kuva 1).

Lukitsemis-/avaamisjärjestelmä sisäänrakennetulla avaimella:

  • CFMY-NL-M-S-0: pyörivä tappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
  • CFMY-NL-M-D-0: pyörivä tappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.

Lukitsemis-/avaamisjärjestelmä kuusionmuotoisella avaimenreiällä:

  • CFMY-NL-T-S-0: pyörivä tappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
  • CFMY-NL-T-D-0: pyörivä tappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.

90 asteen kytkentäkulma: sopii rakenteeseen asemoidun oven asentamiseen/poistamiseen (kuva 2).

Lukitsemis-/avaamisjärjestelmä sisäänrakennetulla avaimella:

  • CFMY-NL-M-S-90: pyörivä tappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
  • CFMY-NL-M-D-90: pyörivä tappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.

Lukitsemis-/avaamisjärjestelmä kuusionmuotoisella avaimenreiällä:

  • CFMY-NL-T-S-90: pyörivä tappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
  • CFMY-NL-T-D-90: pyörivä tappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.
CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa 
CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa 
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 195° (–15° ja +180°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

Ominaisuudet ja käyttökohteet

CFMY-NL -sarana on tarkoitettu irrotettaville oville, joissa on mekaaninen lukko, joka voidaan aktivoida kuusionmuotoisella avaimella tai sellaisella avaimella, jonka avulla saranan kaksi puolta voidaan lukita aksiaalisesti yhteen estäen näin oven tahattoman nousemisen tai liukumisen ulos.

Näin ollen mekaaninen lukko mahdollistaa tuotteen käytön ovissa, joissa on horisontaalinen akseli (luukkutyyppi) estäen ulosvetämisen myös silloin, kun se avautuu vahingossa (kuva 3).

CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa 
KestävyystestitAksiaalinen Rasitus*Radiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossaCFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossaCFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFMY.60-NL500700700

Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon luonnollisesti soveltaa sopivaa tekijää.

* kahden puolen kytkennän vastakkaiseen suuntaan

Toimintatapa

Asennusohjeet (Kuva 4)

0° kytkentäkulma:

  • asenna kääntötapin sisältävä saranan puoli ovenkehykseen
  • sovita ovenpuoleinen saranan istukka ovenkehyksen puoleiseen saranatappiin varmistaen, että molemmat puolet ovat samassa tasossa ja että saranan molempien puolien viiteviivat on kohdistettu
  • kun asennus on valmis, käännä lukitusjärjestelmä kokonaan ympäri (”lukitusasento”)

90° kytkentäkulma:

  • asenna kääntötapin sisältävä saranan puoli ovenkehykseen
  • sovita oven puolella oleva saranan istukka ovenkehyksen puolella olevaan saranatappiin varmistaen, että molemmat pinnat kääntyvät 90º toisiinsa nähden
  • kun asennus on valmis, käännä lukitusjärjestelmä kokonaan ympäri (”lukitusasento”)

Purkamisohjeet

  • käännä lukitsemisjärjestelmä avaamisasentoon
  • vie sarana kytkentäasentoon (0 tai 90º)
  • nosta ovi pois molempia käsiä käyttäen
CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa 
CFMY-NL-M-D - Avaimella, tappi oikeanpuoleisessa rungossa 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.