ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
automaattiselle palautukselle, sinkkivalu
Materiaali
Valettu sinkkiseos, epoksihartsipinnoite, väri musta RAL 9005 (SW) tai harmaa RAL 9006 (SR), mattapinta.
Jousiankkurointielementit
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri.
Käyttölämpötila
80°C.
Palautusjousi
AISI 302 ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CMMR-NC: maksimi paluumomentti 1 Nm (180º:ssa), pitomomentti 0,5 Nm (0º:ssa)
- CMMR-NO: maksimi paluumomentti 0,75 Nm (0º:ssa), pitomomentti 0,25 Nm (180º:ssa)
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
CMMR saranaa käytetään oven automaattiseen uudelleen sulkemiseen tai uudelleen avaamiseen palautusjousen avulla.
Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.
Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 100 000 syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.