GN 5445 Volants de serrage à trois bras

Acier INOX AISI 316L, Hygienic Design

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 316L.

Joint d’étanchéité

  • H: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
  • E: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
  • F: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

Exécutions standards

Trou borgne fileté.

  • GN 5445-MT-H: finition mate sablée, joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 5445-MT-E: finition mate sablée, joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 5445-MT-F: finition mate sablée, joint d’étanchéité FKM.
  • GN 5445-PL-H: finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité H-NBR.
  • GN 5445-PL-E: finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d’étanchéité EPDM.
  • GN 5445-PL-F: finition polie (RA <0,8µ), joint d’étanchéité FKM.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les volants de serrage à lobes GN 5445 sont destinés à être utilisés dans des environnements où une hygiène importante est requise.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.

Voir Données techniques Hygienic Design.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.