AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charnières pour cadres étroits : une gamme spécialisée Elesa
Une gamme de charnières plastiques et charnières métalliques spécialisées pour les encadrements de portes étroits disponibles en technopolymère ou en aluminium avec axe de rotation en acier inoxydable AISI 303.
La charnière plastique CFD. est en technopolymère, composée de deux corps de tailles différentes (un large et un étroit) pour une utilisation, par exemple, sur des structures avec cadre ou sur des panneaux peu épais. Vous trouverez aussi la charnière pour porte fine en aluminium anodisé CMDX-AL-P avec axe de rotation en acier inoxydable AISI 304, idéale pour le montage avec des corps coplanaires avec corps surélevé.
Charnières pour portes étroites : Elesa vous accompagne
Pour chaque code produit de charnières pour portes de faible épaisseur, Elesa fournit deux valeurs:
- La charge de travail maximale, qui représente la valeur en dessous de laquelle les déformations élastiques ne sont pas permanentes, garantissant la fonctionnalité de la charnière
 - La charge de rupture, au-delà de laquelle un échec ou une rupture de la matière plastique peut se produire.
 
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de charnières Ganter par exemple le modèle GN136 en tôle inox disponibles dans des versions de charnières carrées ou de charnières horizontales.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de charnières et accessoires Ganter.