AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Bouchons reniflards
Les bouchons d’échappement représentent la solution idéale pour maintenir à un certain niveau la pression interne des réservoirs sur lesquels ils sont montés. Cela permet d’éviter un mauvais fonctionnement des installations, causé par une altération des niveaux de pression.
Le bouchon réniflard pressurisé modèle SFW-VP est équipé d'une double valve et d'un système antivandalisme, spécialement destiné aux réservoirs des engins de chantier.
Ces composants oléodynamiques destinés aux réservoirs d'huile sont disponibles en plusieurs versions et modèles. Ils peuvent être simples ou équipés d’un déflecteur, d’une jauge de niveau, d’une valve simple ou double et même d’une valve à dépression. Les bouchons évent bénéficient du design original classique ELESA, récompensé par l'IF de Hanovre. La série SFP. est équipée de déflecteurs qui empêchent l’écoulement de l’huile, même en cas de mouvements importants. Ce modèle est disponible pour les versions avec jauge de niveau et dans la série ATEX, conforme aux normes de Santé et de Sécurité, permettant au composant d’être utilisé dans les environnements sujets aux risques d’explosions. Les flasques et les plaques latérales de remplissage pour bouchons filetés ou à baïonnette viennent compléter la gamme.
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
					
				
						
					
						
					
						
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
	
				
					
					
				
				
		

				
		