AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Douille en acier bruni, trou alésé standard.
- MT-AT: avec poignée libre I.621+x (voir page en technopolymère, non amovible.
- MT-AT+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Caractéristiques et applications
La structure réticulaire sur l'arrière du bras de la manivelle et le type de technopolymère employé lui donnent une grande rigidité, ce qui permet aussi la transmission de couples de serrage élevés.