MSX. Kit de systèmes de support

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Composants standard

  • MSX-B base de support:

technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Blocage au moyen d'un écrou et une vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.

  • MSX-C élément en croix:

technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Blocage au moyen d'écrous et vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.

  • MSX.TA-TB-TC-TD-TE-TF device clamp:

technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Blocage au moyen d'un écrou et une vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.

Informations générales

Caractéristiques et applications

La forme des trous des systèmes de support pour dispositifs série MSX. permet d'utiliser aussi bien des tubes à section ronde que des tubes à section carrée. Ces derniers empêchent des rotations indésirables des différents éléments (voir fig.1).

MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF - Device clamp 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  1. Fixez le support base au moyen de 2 vis M6 à tête cylindrique à six pans creux (non fournies).
  2. Insérez, en position verticale ou horizontale, le tube de connexion dans le trou du support base et fixez-le en serrant la vis. Couple de serrage suggéré 5Nm.
  3. Insérez l'élément en croix qui permet l'assemblage d'un autre tube de connexion.
  4. Insérez le tube de connexion dans le trou de l'élément en croix.
  5. Assemblez sur le tube de connexion l'un des six porte-dispositifs disponibles. Après avoir positionné les composants, fixez la position en agissant sur les vis. Couple de serrage conseillé 5Nm.
MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF - Device clamp 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.