GN 927.2 Leviers à came

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: Plaque de contact en acier avec écrou de réglage
  • Type B: Plaque de contact en acier sans écrou de réglage

Levier

Acier (moulage de pression)

Zingué, finition passivée bleu     Z

Goujon, écrou tirefond/tirefond

Écrou de réglage/vis (uniquement type A)

Acier zingué, finition passivée bleu

Plaques de contact

Acier

  • Revêtu de zinc lamellaire
  • Cémenté
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les leviers de serrage avec came excentrique GN 927.2 sont utilisés pour un serrage et un desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de manière à ce que son mouvement ne puisse pas outrepasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants desserrés puisqu'ils sont tous assemblés et montés dans l’ordre exact.

La surface de serrage est légèrement graissée et doit être relubrifiée si nécessaire afin d’obtenir des forces de serrage maximales.

Le type A présente les avantages suivants : La distance entre la came excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou de réglage à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. En outre, cela permet également de choisir la position préférée du levier par rapport à l’axe du levier de serrage.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Vis filetée, avec écrou de réglage 
GN 927.2-A (d2 - l2) - Vis filetée, avec écrou de réglage 
Sur demande

Sur demande

  • Surface de serrage exempte de graisse
  • Autres finitions
Forze manuali e di serraggio nelle leve di serraggio a camma eccentrica

Forces manuelle et de serrage dans les leviers de serrage avec came excentrique

Le principe de l'excentrique présente deux avantages : Une importante force de serrage Fs et un mécanisme d’auto-verrouillage dès que le point mort est dépassé.

Toutes les tentatives théoriques pour décrire le rapport entre la force manuelle et la force de serrage ne reposent finalement que sur des hypothèses concernant certains paramètres. Les conditions qui prévalent réellement sont influencées par un certain nombre de facteurs différents.

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous sont donc basées sur des spécifications et des constatations pratiques et reposent sur des séries de tests qui ont montré quelles forces de serrage peuvent être obtenues en appliquant les forces manuelles spécifiées.

La force de précontrainte maximale autorisée pour chaque taille de filetage ne sera pas dépassée en actionnant le levier.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Vis filetée, avec écrou de réglage 

Forces manuelle et de serrage

l1≈ FH≈ lH≈ FS
Dimension du levierForce manuelle en NLevier, force manuelleForce de vissage/force de serrage en N
4475331450
63125472600
82200624300
101350767000

Calcul

Afin de tenir compte de l’alternative théorique et arithmétique susmentionnée pour la détermination des forces de serrage et des forces manuelles nous présentons une solution potentielle ci-dessous qui, en fin de compte, prouvera également la plausibilité des valeurs indiquées dans le tableau à l’aide d’un exemple de calcul.

Lors de la détermination théorique de la force de serrage Fs résultant de la force manuelle, il faut observer deux points en particulier :

Tout d'abord, il y a les conditions géométriques existant à l'excentrique qui nécessitent une approche arithmétiquement complexe si l’on veut tenir compte des conditions exactes. Deuxièmement, le frottement qui se produit en plusieurs points aura un impact important sur la force de serrage réalisable.

1ère alternative, excentrique

En observant la vue développée qui apparaît dans un excentrique par le mouvement de roulement, on constate que celui-ci est provoqué par une courbe sinusoïdale.

Le résultat est que l'angle de gradient w au-dessus de la plage de pivotement change en permanence, ce qui entraîne une extension de la plage d’auto-verrouillage et de la transmission de force.

Cependant, la description arithmétique de cette approche est très complexe.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Vis filetée, avec écrou de réglage 

Modèle de calcul alternatif

En termes simples et en supposant une pente constante, la courbe sinusoïdale existante peut être considérée comme une attaque, ce qui permet d’obtenir un modèle de calcul de substitution suffisamment précis et approximatif, beaucoup moins complexe.

On supposera une valeur de frottement pour l’axe de rotation et la circonférence de l'excentrique qui seront en réalité fortement influencés par des facteurs externes et pourront donc s’écarter en conséquence.

2ème alternative, excentrique

Un mouvement de 90° du levier manuel couvre la course h.

GN 927.2-A (d2 - l2) - Vis filetée, avec écrou de réglage 
FsForce de vissage/force de serrage (résultante)
FhForce manuelle
lHBras de levier de la force manuelle
FRUForce de frottement sur la circonférence
lUBras de levier sur la circonférence
FRAForce de frottement sur l’axe
lABras de levier sur l’axe
wAngle d’attaque alternatif
hCourse pour une rotation de 90° du levier
µ1Coefficient de frottement sur la circonférence
µ2Coefficient de frottement sur l’axe

Calculs d’équations et de modèles

Force de serrageCoefficient de frottement (angle d’attaque, ¼ de cercle)
Fs = FH x lH / ((lU x ( µw + µ1)) + ( lA x µ2))µw = h x 4 / π x 2 x lU
Exemple
Leviers de serrage avec came excentrique GN 927.7-101-M8-B
avec force manuelle FH = 350 N, coefficient de frottement µ1 = 0,2 et µ2 = 0,1 plus bras de levier lA = 5 mm et lU =11,5 mm
Fs = 350 N x 76 mm /((11,5 mm x (0,083 + 0,2)) + (5 mm x 0,1)) = 7000 N
Les coefficients de frottement µ suivants peuvent être utilisés pour les appariements de friction potentiels :
Plastique/Plastique ≈ 0,25Acier/Acier (lubrifié) ≈ 0,1Acier/Acier ≈ 0,2
Plastique/Acier ≈ 0,15Acier INOX/Acier INOX (lubrifié) ≈ 0,1Acier INOX/Acier INOX ≈ 0,2

Consignes de sécurité

La conception des applications comportant des leviers de serrage avec came excentrique doit toujours être faite en incluant un facteur de sécurité adéquat. Acteurs de sécurité habituels pour les charges statiques 1,2 à 1,5 ; pulsatoires 1,8 à 2,4 et alternées 3 à 4. À augmenter proportionnellement dans les applications ayant des exigences de sécurité plus élevées.

Clause de non-responsabilité :

Les informations et recommandations que nous donnons sont faites sans engagement et à l'exclusion de toute responsabilité, sauf si nous nous sommes engagés expressément et par écrit à donner ces informations et recommandations. Tous les produits sont des pièces standard conçues pour une multitude d'utilisations différentes et ont, en tant que telles, été soumises à des tests standard approfondis ; les utilisateurs doivent déterminer dans leurs propres séries de tests, pour lesquels nous ne serons pas responsables, si un produit sera adapté à certaines applications et utilisations spéciales.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.