GN 51B Tasseaux pour rainures en T

Acier ou inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type B)

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type N: sans augmentation du couple
  • Type B: avec augmentation du couple

Acier zingué, finition passivée bleu     SZ

Inox, finition lisse     NB

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les tasseaux pour rainures en T GN 51B permettent de fixer des pièces et des accessoires dans les rainures des profilés en aluminium.

Avec le type B, l'augmentation du couple de serrage de l'écrou garantit une bonne transmission de la rotation à 90° lors de l'installation ou du retrait du boulon, ainsi que l'alignement transversal ou longitudinal de l'écrou par rapport à la rainure en T.

Le raccordement est conducteur.

GN 51B-B-SZ - Avec augmentation du couple, acier 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.