AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- CFV-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFV-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 210° (-90° et + 120° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Le dispositif interne de blocage (brevet Elesa) permet l'arrêt du portillon en quatre differentes positions (-90°, 0°, +70°, +115°).
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
Couple résistant
Dans toutes les positions de blocage le couple résistant (c'est-à-dire le couple à appliquer pour débloquer la charnière) est à peu près 3 Nm.
Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 20.000 cycles d'ouverture et fermeture, la valeur du couple résistant est restée inchangée.


Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 70° et 115° | Sollicitation avec angle de 90° | Couple résistant | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E70 et 115 [N] | Charge de rupture R70 et R115 [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] | [Nm] |
CFV.65 SH-6 | 1320 | 4480 | 2070 | 5060 | 2150 | 3170 | 1630 | 3380 | 3 |
CFV.65 EH-6 | 1520 | 3840 | 1940 | 4900 | 1430 | 3660 | 970 | 3140 | 3 |