SFN. (inch sizes) Bouchons d’échappement

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.

  • SFN......: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
  • SFN.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
  • SFN.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
  • SFN.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

Raccord fileté

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle élastique plate en caoutchouc synthétique NBR.

Filtre à air

Filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.

Exécutions standards

  • SFN.: inscription "OIL".
  • SFN-N: sans inscription "OIL".

Température maximum d'exercice en continu

212°F (100°C).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodymaniques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.

Données Techniques

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

Exécutions spéciales sur demande

Bouchons d'échappement sans filtre.

SFN. (inch sizes) - Inscription "OIL" 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.