• Focus Produits

Pionniers en matériaux. La référence des standards.

31 juil. 2025

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

Elesa présente les nouveaux boutons moletés DT.464 et DT.653-AV, fruit de son engagement continu à élargir et améliorer sa gamme de composants standards.
Ces nouveaux boutons conservent les mêmes dimensions que leurs homologues en acier (DIN 464 et DIN 653), offrant les avantages uniques du SUPER-Technopolymère :
TAG_elenco_prova.jpg  Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
TAG_elenco_prova.jpg  Adapté à une utilisation en extérieur, avec une excellente durabilité
TAG_elenco_prova.jpg  Haute résistance mécanique
TAG_elenco_prova.jpg  Extrêmement léger
Une combinaison de caractéristiques qui les rend idéaux pour les applications exigeant une fiabilité et des performances sans compromis.
Découvrez les séries DT.464 et DT.653-AV et choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins : standard (DT.464), pour vissage avec une clé hexagonale (DT.464-EH), avec extrémité sphérique (DT.464-SB), avec poussoir en technopolymère (DT.464-SV), pour vissage avec un tournevis (DT.653-AV).
 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news