• Focus Produits

Charnières industrielles Elesa

17 oct. 2025

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

TAG_elenco_prova.jpg Charnières à friction ou à déclic
Conçues pour maintenir les portes ou portillons dans une position donnée, ou pour régler la force d’ouverture/fermeture.

  • Charnières à friction réglable permettant un mouvement de rotation avec couple de freinage dans les deux sens.C
  • Charnières avec système de blocage à friction au moyen d’une manette indexable permettant de régler rapidement le couple sans devoir utiliser d’outils.
  • Charnières à déclic. Elles permettent d’arrêter la rotation de la charnière dans des positions préétablies et de bloquer la porte.
image.png

TAG_elenco_prova.jpg Charnières pour le réglage de la porte
Elles corrigent les désalignements en optimisant l’ouverture et la fermeture de la porte.
Elles permettent d’éviter l’usure prématurée des composants et prolongent la durée de la construction.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Charnières pour cadres de porte étroits
Charnières formées par deux corps aux dimensions différentes, projetées pour des structures avec cadres de porte étroits et/ou portes étroites, lorsque l’espace pour le montage des charnières est réduit.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Charnières pour portes amovibles
Idéales pour les portes soumises à de nombreux démontages et remontages. Elles sont également disponibles avec un système de blocage mécanique, afin d’éviter tout soulèvement ou glissement accidentel de la porte et elles conviennent également au montage sur des profilés en aluminium.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Charnières avec interrupteur de sécurité intégré
Les charnières avec interrupteur de sécurité intégré constituent des dispositifs de sécurité qui permettent l’interruption du circuit en cas d’ouverture de portes ou protections de machines, protégeant ainsi le personnel.
Ayant un indice de protection IP66 ou IP67, elles conviennent parfaitement aux équipements soumis à des lavages fréquents dans des environnements industriels.
Les dimensions compactes, les options de montage et de sortie du câble/connecteur d’alimentation facilitent l’installation sur les profilés en aluminium.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Charnières à ressort ou avec amortisseur

  • Charnières à ressort : idéales pour l’ouverture et la fermeture automatique des portes. Elles sont dotées d’un ressort de torsion interne qui est comprimé lors de l’ouverture de la porte, créant un couple faisant opposition au mouvement en cours.
    Lorsque la porte est libérée, la charnière revient en position initiale.
  • Charnières avec amortisseur : elles permettent de réduire la vitesse de fermeture ou d’ouverture des portes avec axe vertical ou horizontal au moyen d’un amortisseur interne. Le couple d’amortissement change progressivement au cours de la rotation de la charnière.
image.png


Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news