• Focus Produits

Nouvelles ventouses à vide ELESA pour l'automatisation

15 janv. 2024

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

La fonction des composants pour le vide repose sur la présence d'un générateur de vide qui, en créant une dépression à l'intérieur de la ventouse, lui permet d'adhérer à la surface de la pièce à déplacer. La prise de charge est maintenue tant qu'il y a du vide dans le système.

Grâce à leur polyvalence, les ventouses industrielles Elesa de dimensions allant de 4 mm à 125 mm, en forme classique de coupelle ronde, plate, elliptique, à soufflet ou multi-soufflet, peuvent être utilisées pour de multiples applications et secteurs comme l'emballage alimentaire, notamment dans le packaging flow pack utilisant des films plastiques, le secteur de l'électronique, le secteur de la transformation du papier pour les étiquettes et les feuilles de papier ou de carton, le secteur automobile pour la manipulation de pièces métalliques ou de pare-brise en verre, le secteur médical/pharmaceutique ou pour différents objets tels que la céramique ou carreaux d'argile, dalles de marbre ou de verre, articles en béton, bois et composants en plastique.

Les ventouses à vide, disponibles en différents composés (caoutchouc résistant à l'huile, silicone, caoutchouc naturel ou para-naturel) sont compatibles avec tous les produits, même ceux à surface irrégulière, rugueuse ou en présence d'huile ou de liquides.

La présence de rainures et la forme profilée de la surface d'appui de la ventouse à vide assurent une forte adhérence avec la surface de chargement, en particulier sur les tôles huilées, les plaques de verre ou de marbre, facilitant l'évacuation des éventuels liquide.

Les bras porte-ventouses permettent de fixer les ventouses à la pince de l'automatisme et sont composés de :
• une tige filetée en laiton ou en inox,
• un ressort (externe ou intégré) pour amortir l'impact de la ventouse et en même temps maintenir une pression constante avec la charge à soulever,
• un raccord rapide pour le raccordement au tuyau d'aspiration.
Ils sont disponibles en différentes configurations, tailles (également mini et micro) et différents matériaux, leur permettant d'être utilisés dans tous les secteurs industriels.

Vacuum_group_web.jpg



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news