• Focus Produits
  • Pourquoi Elesa?

Elesa - Pinces de serrage pour panneaux PC : prix PPMA

1 déc. 2014

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

PC, la pince de serrage innovante pour panneaux, offre une prise ferme et un montage extrêmement simple : telles sont les principales caractéristiques du produit qui a récemment remporté le prix PPMA Monza, en novembre 2014.

Un produit aux formes et dimensions simples, capable de garantir des normes élevées en termes de facilité de montage, de polyvalence et de niveau de sécurité. La pince de serrage pour panneaux PC, réalisée en technopolymère gris avec finition mate et patins en élastomère plastique surmoulés, représente l'élément idéal pour installer facilement des panneaux de protection sur des profilés en aluminium et en acier de 25 mm et plus sans aucun perçage.

L'adaptateur APC augmente encore la polyvalence de la pince PC, lui permettant d'être fixée sur des tubes ronds d'une épaisseur maximale de 2 mm.

La pince PC est composée de deux corps reliés par un joint qui garantit que chaque élément ne peut pas être perdu (brevet ELESA) même en cas de démontage du panneau, comme le prescrit la Directive Machines (2006/42/CE). C'est précisément en raison de son caractère unique que la pince de serrage PC d'ELESA a récemment été récompensée comme « équipement de support le plus innovant » lors de l'édition 2014 du PPMA, le salon britannique dédié aux processus et machines d'emballage. Il s'agit d'une reconnaissance importante pour la conception innovante des composants standards ELESA.

La pince de serrage pour panneaux PC a convaincu les juges grâce à l'excellente combinaison de fonctionnalité et de design et à sa polyvalence, qui lui permet d'être utilisée dans de nombreux secteurs industriels. Avec cette dernière reconnaissance, Elesa a remporté 35 prix de design industriel.

En raison de son caractère unique, la pince de serrage PC d'ELESA a récemment été récompensée comme « équipement de support le plus innovant » lors de l'édition 2014 du PPMA, le salon britannique dédié aux processus et machines d'emballage.

La pince de serrage pour panneaux PC a convaincu les juges grâce à l'excellente combinaison de fonctionnalité et de design et à sa polyvalence, qui lui permet d'être utilisée dans de nombreux secteurs industriels.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news