AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - Le standard dans la COULEUR que vous préférez
24 oct. 2017
Temps de lecture: minutes
L'utilisation de couleurs plus vives par rapport au gris traditionnel et au "vert rouge", typiques des environnements industriels du passé dans le monde de la mécanique, est aujourd'hui une nécessité qui se manifeste dans un nombre croissant de secteurs.
Les raisons de cette nouvelle demande du marché proviennent de ce profond processus culturel de révision esthétique des machines-outils qui a transformé la conception et les exigences, pas seulement techniques, des mêmes accessoires et composants placés sur les machines.
Le standard dans la COULEUR que vous préférez !
En plus des composants primés de la ligne Ergostyle, Elesa dispose de nombreux éléments standards capables de satisfaire les opérations de manœuvre et de serrage les plus courantes avec des inserts colorés ou entièrement colorés. De nouveaux produits qui, de par leur variété de formes, de couleurs et de finitions, s'intègrent parfaitement aux équipements auxquels ils sont destinés.
L'activité minutieuse de contrôle de la production ainsi que l'utilisation des technologies de moulage plastique les plus avancées permettent d'offrir la garantie de la stabilité des couleurs proposées dans le temps, scellant ainsi l'engagement d'Elesa à offrir les plus hauts standards de qualité également en termes d'esthétique des produits. Le laboratoire interne d'Elesa effectue un contrôle des couleurs avec des spectrodensitomètres colorimétriques pendant le processus de production, garantissant ainsi une uniformité et une répétabilité maximales des couleurs.
Ergostyle, mais pas que ! Dans les années 90, Elesa présente pour la première fois sur le marché une ligne de composants standards de nouvelle génération, la ligne Ergostyle. Avec des lignes particulièrement élégantes et ergonomiques, Ergostyle introduit un nouveau langage tant dans la forme que dans la gamme de couleurs, disponible en six couleurs différentes. Si l'ergonomie et le design des produits Elesa sont essentiels, ainsi que les caractéristiques formelles qui caractérisent depuis toujours leur production, la couleur est une opportunité supplémentaire avec de nombreux avantages. En effet, l'utilisation de la couleur offre une parfaite adéquation esthétique avec la machine ou l'équipement sur lequel les composants sont installés, augmentant ainsi leur valeur et leur qualité perçues.
De plus, il peut représenter un élément fondamental pour distinguer les différentes fonctions de la machine de manière simple et immédiate, également au bénéfice de la sécurité.