AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ELESA innove avec sa gamme de composants en SUPER-technopolymère.
15 janv. 2024
Temps de lecture: minutes
Le phénomène de remplacement du métal, de plus en plus répandu, qui touche aujourd'hui un nombre croissant de secteurs d'application, est le moteur du développement de la gamme.
Le remplacement des métaux par des plastiques techniques a été possible grâce à l'avènement de polymères et de composites à haute performance qui, grâce à leurs grandes performances mécaniques et leur excellente résistance à la température, ont permis de nouvelles utilisations également dans des applications qui étaient jusqu'à présent réservées aux métaux.
Chaque matériau possède ses propres propriétés uniques et est choisi en fonction de l'application, du secteur et des conditions de fonctionnement et d'utilisation. C'est pour cette raison que la vaste gamme d'éléments de nivellement ELESA, en plus de cette dernière innovation, est composée de différentes combinaisons de matériaux. La configuration standard avec une base en technopolymère à base de polyamide ou de polypropylène et des tiges en acier zingué ou en acier inoxydable AISI 304, avec ou sans disque antidérapant en caoutchouc NBR ou disque anti-vibration pour l'amortissement des vibrations. Il existe de très nombreuses variantes entièrement en acier zingué et en différentes classes d'acier inoxydable, y compris AISI 316L comme les versions de la gamme Hygienic Design pour utilisation dans des environnements où un niveau d'hygiène certifié est requis.

Standard, mais toujours Haute performance !
Les nouvelles tiges STP, disponibles en différentes longueurs et avec des filetages de M8 à M12, garantissent une résistance maximale à la charge statique allant de 2700 N pour les plus petites tailles jusqu'à 7000 N pour les plus grandes. La résistance mécanique surprenante s'accompagne des nombreux avantages typiques de la catégorie des SUPER-technopolymères. Regardons-les de plus près :
• Haute résistance mécanique grâce à la présence de pourcentages très élevés de fibre de verre liée avec des primaires chimiques appropriés au polymère de base et/ou à la présence de fibre d'aramide synthétique;
• Résistance à la corrosion et aux agents chimiques les plus courants pour les applications nécessitant des lavages fréquents (alimentaire, pharmaceutique, médical, etc.) ou pour une utilisation en milieu humide ou en extérieur, avec une excellente durabilité.
La figure 3 compare la résistance aux agents chimiques les plus courants entre la version SUPER-Technopolymère et les versions en acier zingué et en acier inoxydable. Comme on peut le voir dans le tableau détaillé, il y a beaucoup plus de marques noires (appropriées) dans la colonne des matériaux SUPER-Technopolymère.
• Légèreté qui, en plus de rendre plus économiques le transport, le stockage et la manutention, représente un avantage notamment pour les applications destinées aux machines ou équipements mobiles.
• Un avantage économique non négligeable par rapport aux solutions traditionnelles en acier inoxydable ou en acier zingué (Figure 4). L'axe « y » montre comment la fourchette de coûts unitaires, selon la taille, des tiges STP en SUPER-Technopolymère, pour une même taille de rotule (Ø 14), est bien plus rentable que l'acier inoxydable ou que les tiges en acier zingué.